Menu Ricerca

Tappi a compressione M45 x 2.0 50.0 mm Giallo LDPE

This yellow LDPE compression plug fits M45 x 2 threads to protect 35L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Codice articolo Essentra :

10104767

Codice articolo precedente:

552093

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
750 - 1499 0,1329 €
1500 - 6749 0,1208 €
6750 + 0,1098 €
Confezione standard: 750

Ordina a multipli di 750

Totale ordine:

99,68 €

750 x 0,1329 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 44.2 mm
HD 49.2 mm
TL 39.6 mm
Raccordi DKO compatibili (tutti) 35L
Dimensioni filettatura M45 x 2.0
Materiale LDPE
Colore Giallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci