Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi a rilascio laterale DKO proteggono i raccordi a compressione DKO durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione, evitando danni e contaminazioni. L'estremità flessibile si inserisce saldamente nel dado girevole DKO. La linguetta laterale consente una facile rimozione.Protegge i raccordi a compressione DKO durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione da danni e contaminanti.L’estremità flessibile si inserisce perfettamente nel dado girevole DKO, mentre la linguetta laterale consente una facile rimozione.Comunemente utilizzati per soddisfare le esigenze di settori come quello automobilistico, manifatturiero e dei macchinari. Materiale: LDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1121
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | HD | Colore | TL | Raccordi DKO compatibili (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0253 € - 0,0253 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosso
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||
| 0,0345 € - 0,0345 € | Richiedi il lead time qui |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Rosso
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Rosso
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
|||
| 0,1155 € - 0,1155 € | 1138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2.0
|
1.933 in
49.1 mm
|
Giallo
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,0359 € - 0,0829 € | Richiedi il lead time qui |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Giallo
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S, 10L
|
||
| 0,0926 € - 0,1076 € | Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| 0,031 € - 0,0716 € | Richiedi il lead time qui |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Giallo
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S, 8L
|
||
| 0,0898 € - 0,1909 € | Richiedi il lead time qui |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Giallo
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S, 12L
|
||
| 0,0944 € - 0,2007 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Giallo
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
| 0,028 € - 0,0645 € | Richiedi il lead time qui |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||
| 0,0587 € - 0,071 € | Richiedi il lead time qui |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2.0
|
1.358 in
34.5 mm
|
Giallo
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S, 22L
|
||
| 0,2464 € - 0,2761 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2.0
|
2.323 in
59.0 mm
|
Giallo
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S, 42L
|
||
| 0,105 € - 0,2081 € | Richiedi il lead time qui |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Giallo
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S, 15L
|
||
| 0,0893 € - 0,1036 € | Richiedi il lead time qui |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2.0
|
1.563 in
39.7 mm
|
Giallo
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S, 28L
|
||
| 0,0514 € - 0,0599 € | Richiedi il lead time qui |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Giallo
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 0,1098 € - 0,1329 € | Richiedi il lead time qui |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2.0
|
1.937 in
49.2 mm
|
Giallo
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||
| 0,0704 € - 0,0704 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Rosso
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,0339 € - 0,0339 € | Richiedi il lead time qui |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1;5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Rosso
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
|||
| 0,0393 € - 0,0393 € | 22995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1;5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Rosso
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S