I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Forma testa | h | Colore | H | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0473 € - 0,0473 € | 10875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,16 € - 0,2429 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 0,1215 € - 0,1215 € | 14704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 1,7356 € - 3,6449 € | 4955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 10338216 | 0,0323 € - 0,0323 € | 25145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
|
| 0,0975 € - 0,0975 € | 26750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
| 0,1201 € - 0,1201 € | 15149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,0583 € - 0,0583 € | 22451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,2549 € - 0,2549 € | 5426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
||
| 1,7845 € - 3,5988 € | 1675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturale
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 199669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,1446 € - 0,1607 € | 15451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 0,2067 € - 0,3767 € | 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturale
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 0,2549 € - 0,4673 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturale
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 0,4334 € - 0,7067 € | Richiedi il lead time qui |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 0,8526 € - 1,6712 € | Richiedi il lead time qui |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturale
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 0,0791 € - 0,0879 € | 28096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 27086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 0,1317 € - 0,1812 € | 33317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Bianco
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 0,0791 € - 0,0879 € | 46824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare