Menu Ricerca

Tappi a cilindro flangiati 61.5 mm 20.0 mm 74.7 mm LDPE Naturale

Questo tappo per cilindro ha lati convessi per garantire una perfetta aderenza. È un tappo per uso generico con un'ampia gamma di applicazioni. È rapido da inserire e da rimuovere.
Codice articolo Essentra :

10180747

Codice articolo precedente:

055061500003

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,6712 €
250 - 999 1,0962 €
1000 + 0,8526 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

83,56 €

50 x 1,6712 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 74.7 mm
d 61.5 mm
h 20.0 mm
Colore Naturale
Materiale LDPE
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci