Menu Ricerca

Tappi a spinta

Disponibile

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
63 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Forma testa h Colore H d Tipo Acquista
0,181 € - 0,3302 € 17400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.6 mm
15.0 mm
Naturale
16.4 mm
27.1 mm
2
0,1318 € - 0,2404 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
13.0 mm
Naturale
16.2 mm
25.0 mm
3
0,3578 € - 0,5789 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.0 mm
15.5 mm
Naturale
19.4 mm
51.3 mm
3
0,1602 € - 0,1602 € 1886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.6 mm
9.0 mm
Naturale
11.1 mm
19.5 mm
1
0,0907 € - 0,0907 € 1591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
A cupola
7.5 mm
Bianco
9.7 mm
5.4 mm
3
0,6356 € - 0,6356 € 3049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.7 mm
18.0 mm
Naturale
21.0 mm
54.1 mm
1
0,0907 € - 0,1267 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
A cupola
6.5 mm
Bianco
8.4 mm
7.2 mm
3
0,0907 € - 0,0907 € 2064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
A cupola
7.0 mm
Bianco
8.9 mm
6.0 mm
3
0,0907 € - 0,0907 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
A cupola
7.5 mm
Nero
9.7 mm
5.4 mm
3
0,0907 € - 0,1267 € 1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
A cupola
6.5 mm
Nero
8.4 mm
7.2 mm
3
2,7152 € - 2,7152 € 355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
112.0 mm
17.4 mm
Naturale
20.4 mm
98.8 mm
1
0,0907 € - 0,1267 € 11539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
A cupola
7.5 mm
Nero
9.9 mm
8.0 mm
3
0,0907 € - 0,1267 € 1268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
A cupola
8.0 mm
Nero
10.5 mm
8.5 mm
3
0,0907 € - 0,1267 € 1923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
A cupola
7.5 mm
Bianco
9.9 mm
8.0 mm
3
0,0907 € - 0,0907 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
A cupola
7.0 mm
Nero
8.9 mm
6.0 mm
3
0,0907 € - 0,1267 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
A cupola
8.0 mm
Bianco
10.5 mm
8.5 mm
3
0,0907 € - 0,1267 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
A cupola
8.5 mm
Bianco
10.8 mm
11.9 mm
3
0,2735 € - 0,496 € 1230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
14.5 mm
Naturale
18.0 mm
35.5 mm
2
0,286 € - 0,5223 € Richiedi il lead time qui
50.5 mm
14.5 mm
Naturale
18.0 mm
43.3 mm
3
0,1137 € - 0,2495 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
9.0 mm
Naturale
12.0 mm
26.5 mm
1
  • di 4
Tappo a pressione 27.1 mm 15.0 mm 29.6 mm LDPE Naturale

10180570

Fascia di prezzo
0,3302 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
17400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.6 mm
  • d
    27.1 mm
  • H
    16.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 25.0 mm 13.0 mm 32.0 mm LDPE Naturale

10180532

Fascia di prezzo
0,2404 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    16.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 51.3 mm 15.5 mm 57.0 mm LDPE Naturale

10180693

Fascia di prezzo
0,5789 € - 0,3578 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.0 mm
  • d
    51.3 mm
  • H
    19.4 mm
  • h
    15.5 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 19.5 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE Naturale

10258552

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
1886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.6 mm
  • d
    19.5 mm
  • H
    11.1 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22
Tappo a pressione 5.4 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Bianco

10180303

Fascia di prezzo
0,0907 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
1591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 54.1 mm 18.0 mm 58.7 mm LDPE Naturale

10258583

Fascia di prezzo
0,6356 € - 0,6356 €

Livelli di giacenza
3049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    58.7 mm
  • d
    54.1 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M56; M56; M56
Tappo a pressione 7.2 mm 6.5 mm 15.0 mm LDPE Bianco

10180372

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 6.0 mm 7.0 mm 12.0 mm LDPE Bianco

10180327

Fascia di prezzo
0,0907 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
2064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 5.4 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Nero

10180310

Fascia di prezzo
0,0907 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 7.2 mm 6.5 mm 15.0 mm LDPE Nero

10180389

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 98.8 mm 17.4 mm 112.0 mm LDPE Naturale

10258620

Fascia di prezzo
2,7152 € - 2,7152 €

Livelli di giacenza
355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    112.0 mm
  • d
    98.8 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M100
Tappo a pressione 8.0 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Nero

10180402

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
11539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 8.5 mm 8.0 mm 15.0 mm LDPE Nero

10180426

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
1268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 8.0 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Bianco

10180396

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
1923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 6.0 mm 7.0 mm 12.0 mm LDPE Nero

10180334

Fascia di prezzo
0,0907 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 8.5 mm 8.0 mm 15.0 mm LDPE Bianco

10180419

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Bianco

10180433

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 35.5 mm 14.5 mm 47.0 mm LDPE Naturale

10180624

Fascia di prezzo
0,496 € - 0,2735 €

Livelli di giacenza
1230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.0 mm
  • d
    35.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 43.3 mm 14.5 mm 50.5 mm LDPE Naturale

10180662

Fascia di prezzo
0,5223 € - 0,286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.5 mm
  • d
    43.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE Naturale

10086865

Fascia di prezzo
0,2495 € - 0,1137 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M28