Menu Ricerca

Tappi a spinta

Disponibile

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
63 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Forma testa h Colore H d Tipo Acquista
2,1555 € - 2,1555 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
99.3 mm
17.4 mm
Naturale
20.4 mm
86.5 mm
1
0,0855 € - 0,1195 € 7536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
A cupola
6.0 mm
Naturale
8.0 mm
7.3 mm
4 - Impieghi gravosi
1,437 € - 2,3075 € 605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
130.0 mm
17.5 mm
Naturale
21.5 mm
110.5 mm
2
0,4076 € - 0,4076 € 5720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.4 mm
12.0 mm
Naturale
14.5 mm
37.6 mm
1
0,0907 € - 0,1267 € 22345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
A cupola
8.5 mm
Nero
10.8 mm
11.9 mm
3
0,1561 € - 0,286 € 9046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
12.5 mm
Naturale
14.4 mm
24.0 mm
1
0,0907 € - 0,0907 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
A cupola
7.0 mm
Bianco
9.2 mm
6.0 mm
3
0,0907 € - 0,1267 € 65500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
A cupola
6.5 mm
Nero
8.4 mm
7.2 mm
4 - Impieghi gravosi
0,0907 € - 0,1267 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
A cupola
6.5 mm
Bianco
8.4 mm
7.2 mm
4 - Impieghi gravosi
0,3647 € - 0,5941 € 1246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
14.5 mm
Naturale
17.5 mm
52.5 mm
3
0,1768 € - 0,3247 € 1449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
12.0 mm
Naturale
26.0 mm
3
0,2003 € - 0,3661 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
6.0 mm
Naturale
8.2 mm
24.8 mm
2
0,8318 € - 1,6305 € Richiedi il lead time qui
74.7 mm
20.0 mm
Naturale
61.5 mm
3
0,2017 € - 0,3675 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
13.0 mm
Naturale
31.2 mm
3
0,2666 € - 0,4877 € 553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
12.8 mm
Naturale
42.0 mm
5
0,391 € - 0,6356 € Richiedi il lead time qui
62.3 mm
19.8 mm
Naturale
57.2 mm
3
0,1285 € - 0,1768 € 48103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
9.0 mm
Bianco
22.6 mm
3
0,4228 € - 0,6895 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
16.0 mm
Naturale
45.5 mm
3
0,7323 € - 1,6481 € 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
78.0 mm
18.0 mm
Naturale
21.5 mm
71.0 mm
1
10086766 0,0838 € - 0,1778 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
8.0 mm
Naturale
10.0 mm
15.6 mm
1
  • di 4
Tappo a pressione 86.5 mm 17.4 mm 99.3 mm LDPE Naturale

10258613

Fascia di prezzo
2,1555 € - 2,1555 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    99.3 mm
  • d
    86.5 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M76
Tappo a pressione 7.3 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE Naturale

10180471

Fascia di prezzo
0,1195 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
7536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 110.5 mm 17.5 mm 130.0 mm LDPE Naturale

10180778

Fascia di prezzo
2,3075 € - 1,437 €

Livelli di giacenza
605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    130.0 mm
  • d
    110.5 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 37.6 mm 12.0 mm 40.4 mm LDPE Naturale

10258576

Fascia di prezzo
0,4076 € - 0,4076 €

Livelli di giacenza
5720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.4 mm
  • d
    37.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M39
Tappo a pressione 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Nero

10180440

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
22345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 24.0 mm 12.5 mm 27.0 mm LDPE Naturale

10180525

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
9046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm LDPE Bianco

10180341

Fascia di prezzo
0,0907 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm LDPE Nero

10180365

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
65500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm LDPE Bianco

10180358

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 52.5 mm 14.5 mm 60.0 mm LDPE Naturale

10180709

Fascia di prezzo
0,5941 € - 0,3647 €

Livelli di giacenza
1246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • d
    52.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • Colore
    Naturale
Tappi a cilindro flangiati 26.0 mm 12.0 mm 31.5 mm LDPE Naturale

10180556

Fascia di prezzo
0,3247 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
1449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.5 mm
  • d
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE
Tappi a cilindro flangiati 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Naturale

10180549

Fascia di prezzo
0,3661 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappi a cilindro flangiati 61.5 mm 20.0 mm 74.7 mm LDPE Naturale

10180747

Fascia di prezzo
1,6305 € - 0,8318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    74.7 mm
  • d
    61.5 mm
  • h
    20.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE
Tappi a cilindro flangiati 31.2 mm 13.0 mm 38.0 mm LDPE Naturale

10180594

Fascia di prezzo
0,3675 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • d
    31.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE
Tappi a cilindro flangiati 42.0 mm 12.8 mm 44.5 mm LDPE Naturale

10180655

Fascia di prezzo
0,4877 € - 0,2666 €

Livelli di giacenza
553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • h
    12.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE
Tappi a cilindro flangiati 57.2 mm 19.8 mm 62.3 mm LDPE Naturale

10180730

Fascia di prezzo
0,6356 € - 0,391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    62.3 mm
  • d
    57.2 mm
  • h
    19.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE
Tappi a cilindro flangiati 22.6 mm 9.0 mm 29.0 mm LDPE Bianco

10180501

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1285 €

Livelli di giacenza
48103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.0 mm
  • d
    22.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE
Tappi a cilindro flangiati 45.5 mm 16.0 mm 51.0 mm LDPE Naturale

10180679

Fascia di prezzo
0,6895 € - 0,4228 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • d
    45.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE
Tappo a pressione 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Naturale

10083659

Fascia di prezzo
1,6481 € - 0,7323 €

Livelli di giacenza
2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M72
Tappo a pressione 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Naturale

10086766

Fascia di prezzo
0,1778 € - 0,0838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18; 3/8 in