Menu Ricerca

Tappo a pressione 98.8 mm 17.4 mm 112.0 mm LDPE Naturale

Tappo a pressione in LDPE naturale. Questo tappo può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione ed è dotato di testa piatta.
Codice articolo Essentra :

10258620

Codice articolo precedente:

465699

350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 2,7831 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

695,78 €

250 x 2,7831 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 112.0 mm
d 98.8 mm
H 20.4 mm
h 17.4 mm
Dimensioni filettatura M100x2
Colore Naturale
Materiale LDPE
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci