I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Forma testa | h | Colore | H | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7845 € - 3,5988 € | 1675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturale
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 1,657 € - 1,657 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 2,8468 € - 2,8468 € | 555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturale
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 1,8553 € - 1,8553 € | 987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturale
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 0,3059 € - 0,3059 € | 5864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 8914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
A cupola
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,6515 € - 0,6515 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.311 in
58.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1
|
||
| 2,7831 € - 2,7831 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturale
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
A cupola
|
0.335 in
8.5 mm
|
Nero
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,121 € - 0,2407 € | 7119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.079 in
27.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
Naturale
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 28297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
A cupola
|
0.335 in
8.5 mm
|
Bianco
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 25768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
A cupola
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,1351 € - 0,2464 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturale
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,3668 € - 0,5934 € | 1763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturale
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 0,093 € - 0,093 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
A cupola
|
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,1165 € - 0,2557 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 0,2804 € - 0,5084 € | 8830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| 0,1855 € - 0,3385 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturale
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
2
|
||
| 0,093 € - 0,093 € | 1591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
A cupola
|
0.295 in
7.5 mm
|
Bianco
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,093 € - 0,093 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare