Menu Ricerca

Tappi a scatto

Disponibile

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore d h D Filettatura standard Tipo Acquista
0,0805 € - 0,1127 € 62290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2
Giallo
11.1 mm
6.9 mm
Filettatura UNF
1
0,0742 € - 0,5889 € 80450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/16 in
Giallo
6.7 mm
6.0 mm
Filettatura UNF
1
0,0954 € - 0,1686 € 18878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Without Lugs
Rosso
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,0896 € - 0,1852 € 6037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11/16
Giallo
15.5 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,0779 € - 0,2584 € 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9/16
Giallo
12.6 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,3172 € - 0,687 € 3265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-5/16
Giallo
30.9 mm
8.6 mm
Filettatura UNF
1
0,2662 € - 0,5532 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-1/4
Giallo
29.5 mm
8.6 mm
Filettatura UNF
1
0,0726 € - 0,3182 € 7098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-1/16-12
Giallo
24.7 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,1273 € - 0,2373 € 4311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Blu
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,0872 € - 0,16 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/8 in x 14 UNF/JIC
Blu
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,2152 € - 0,461 € 4850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4
Giallo
5.2 mm
5.6 mm
Filettatura UNF
1
0,2492 € - 0,5323 € Richiedi il lead time qui
1-3/16
Giallo
27.7 mm
8.6 mm
Filettatura UNF
1
0,0691 € - 0,1302 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9/16 in x 18 UNF/JIC
Blu
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,0831 € - 0,1537 € 15995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in x 16 UNF/JIC
Blu
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,0706 € - 0,129 € Richiedi il lead time qui
5/8 in x 18 UNF/JIC
Blu
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,0583 € - 0,104 € 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Without Lugs
Rosso
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,106 € - 0,1894 € 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Without Lugs
Rosso
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,1713 € - 0,4758 € 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8
Giallo
8.2 mm
6.0 mm
Filettatura UNF
1
0,5112 € - 0,9428 € 10027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-5/8
Giallo
38.7 mm
11.7 mm
Filettatura UNF
1
  • di 3
Tappo a scatto UNF 1/2" UNF Giallo LDPE

10158777

Fascia di prezzo
0,1127 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
62290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 5/16" UNF Giallo LDPE

10158838

Fascia di prezzo
0,5889 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
80450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/16 in
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a pressione 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Rosso

10085233

Fascia di prezzo
0,1686 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
18878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Without Lugs
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto UNF 11/16" UNF Giallo LDPE

10158791

Fascia di prezzo
0,1852 € - 0,0896 €

Livelli di giacenza
6037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 9/16" UNF Giallo LDPE

10158876

Fascia di prezzo
0,2584 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-5/16" UNF Giallo LDPE

10158746

Fascia di prezzo
0,687 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
3265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-1/4" UNF Giallo LDPE

10158722

Fascia di prezzo
0,5532 € - 0,2662 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-1/16-12" UNF Giallo LDPE

10158715

Fascia di prezzo
0,3182 € - 0,0726 €

Livelli di giacenza
7098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Blu LDPE - PIR

10085219

Fascia di prezzo
0,2373 € - 0,1273 €

Livelli di giacenza
4311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a scatto UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Blu LDPE - PIR

10085196

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,0872 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a scatto UNF 1/4" UNF Giallo LDPE

10158784

Fascia di prezzo
0,461 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
4850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-3/16" UNF Giallo LDPE

10158739

Fascia di prezzo
0,5323 € - 0,2492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-3/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Blu LDPE - PIR

10085165

Fascia di prezzo
0,1302 € - 0,0691 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a scatto UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Blu LDPE - PIR

10085189

Fascia di prezzo
0,1537 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
15995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a scatto 14.3 mm (DIA) (H) Blu

10085172

Fascia di prezzo
0,129 € - 0,0706 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a pressione 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Rosso

10085226

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    Without Lugs
  • Colore
    Rosso
Tappo a pressione 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Rosso

10085240

Fascia di prezzo
0,1894 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    Without Lugs
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto UNF 3/8" UNF Giallo LDPE

10158821

Fascia di prezzo
0,4758 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-5/8" UNF Giallo LDPE

10158753

Fascia di prezzo
0,9428 € - 0,5112 €

Livelli di giacenza
10027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo