Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611,7713 € - 815,6899 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 986,337 € - 1.095,931 € | Richiedi il lead time qui |
4050.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 359,7033 € - 479,6057 € | Richiedi il lead time qui |
1600.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 580,9495 € - 774,6058 € | Richiedi il lead time qui |
2600.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 641,7935 € - 855,7264 € | Richiedi il lead time qui |
3150.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 761,903 € - 1.015,8652 € | Richiedi il lead time qui |
3750.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 668,587 € - 891,4507 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 756,2348 € - 1.008,3099 € | Richiedi il lead time qui |
3400.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 178,7908 € - 238,3894 € | Richiedi il lead time qui |
800.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 222,753 € - 297,0091 € | Richiedi il lead time qui |
1000.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1.117,8343 € - 1.242,0427 € | Richiedi il lead time qui |
4200.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1.591,1383 € - 1.767,9344 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2.597,104 € - 3.055,4123 € | Richiedi il lead time qui |
360.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 3.671,673 € - 4.319,6165 € | Richiedi il lead time qui |
5100.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 4.316,4185 € - 5.078,137 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 2.199,5885 € - 2.587,7458 € | Richiedi il lead time qui |
2100.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 201,8123 € - 269,0769 € | Richiedi il lead time qui |
1350.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 115,1075 € - 153,4733 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 198,2863 € - 264,3783 € | Richiedi il lead time qui |
840.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2.822,8398 € - 3.320,9898 € | Richiedi il lead time qui |
2700.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0