Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.541,7333 € - 1.713,0415 € | Richiedi il lead time qui |
5520.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 57,236 € - 76,3133 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.310,0628 € - 1.455,623 € | Richiedi il lead time qui |
4680.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.376,247 € - 1.529,1668 € | Richiedi il lead time qui |
4920.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.475,5388 € - 1.639,4875 € | Richiedi il lead time qui |
5280.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 607,3638 € - 809,8207 € | Richiedi il lead time qui |
3300.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 688,6565 € - 918,2063 € | Richiedi il lead time qui |
3750.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.216,5623 € - 1.351,7413 € | Richiedi il lead time qui |
5550.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.184,0493 € - 1.315,6152 € | Richiedi il lead time qui |
5400.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 334,2628 € - 445,6895 € | Richiedi il lead time qui |
1800.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 444,7783 € - 593,0425 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.021,474 € - 1.134,9702 € | Richiedi il lead time qui |
4650.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 742,8483 € - 990,4585 € | Richiedi il lead time qui |
4050.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 339,4083 € - 452,5488 € | Richiedi il lead time qui |
1650.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 369,4408 € - 492,5853 € | Richiedi il lead time qui |
1800.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 521,7045 € - 695,6019 € | Richiedi il lead time qui |
2550.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 960,0663 € - 1.066,7431 € | Richiedi il lead time qui |
360.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1.130,4725 € - 1.256,077 € | Richiedi il lead time qui |
4650.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1.094,4335 € - 1.216,0405 € | Richiedi il lead time qui |
4500.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1.382,6943 € - 1.536,3325 € | Richiedi il lead time qui |
5700.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0