Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565,93 € - 754,579 € | Richiedi il lead time qui |
3900.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 629,97 € - 839,965 € | Richiedi il lead time qui |
4350.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 694,01 € - 925,344 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 822,08 € - 1.096,102 € | Richiedi il lead time qui |
5700.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 220,82 € - 294,42 € | Richiedi il lead time qui |
1400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 544,59 € - 726,124 € | Richiedi il lead time qui |
3750.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 608,63 € - 811,503 € | Richiedi il lead time qui |
4200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 651,32 € - 868,42 € | Richiedi il lead time qui |
4500.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 779,39 € - 1.039,185 € | Richiedi il lead time qui |
5400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 63,81 € - 85,078 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 154,93 € - 206,57 € | Richiedi il lead time qui |
1000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 352,50 € - 470,001 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 437,87 € - 583,821 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 864,76 € - 1.153,012 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 843,42 € - 1.124,564 € | Richiedi il lead time qui |
5850.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 112,30 € - 149,73 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 193,45 € - 257,93 € | Richiedi il lead time qui |
840.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 613,58 € - 721,86 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 1.854,95 € - 2.061,059 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 424,86 € - 499,84 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare