Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226,3405 € - 301,7805 € | Richiedi il lead time qui |
1400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 238,907 € - 318,5485 € | Richiedi il lead time qui |
1200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 547,4115 € - 729,8841 € | Richiedi il lead time qui |
2800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 476,7275 € - 635,6404 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 693,9455 € - 925,2593 € | Richiedi il lead time qui |
4400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 127,6125 € - 170,1551 € | Richiedi il lead time qui |
800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 414,6433 € - 552,8625 € | Richiedi il lead time qui |
2600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 383,6165 € - 511,4842 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 288,394 € - 384,5298 € | Richiedi il lead time qui |
1800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 724,9723 € - 966,6304 € | Richiedi il lead time qui |
4600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 595,279 € - 793,6985 € | Richiedi il lead time qui |
2520.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 678,0273 € - 904,0295 € | Richiedi il lead time qui |
2880.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.078,3718 € - 1.198,1943 € | Richiedi il lead time qui |
3840.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.243,858 € - 1.382,069 € | Richiedi il lead time qui |
4440.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.409,3545 € - 1.565,9438 € | Richiedi il lead time qui |
5040.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.574,8408 € - 1.749,8185 € | Richiedi il lead time qui |
5640.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.607,9278 € - 1.786,5853 € | Richiedi il lead time qui |
5760.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.674,1223 € - 1.860,1393 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.641,025 € - 1.823,3623 € | Richiedi il lead time qui |
5880.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 138,9695 € - 185,2944 € | Richiedi il lead time qui |
750.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare