20270483
20270483
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 774,34 € |
| 5 - 9 | 735,62 € |
| 10 - 19 | 696,91 € |
| 20 - 49 | 658,19 € |
| 50 + | 580,76 € |
| Tipo rotaia | Asta e carrelli |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | M4x20 |
| l1 | 2520.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 40.0 |
| w2 | 29.0 |
| h1 ±0.01 | 22.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 8.0 |
| α | 50.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare