Questi distanziali a pressione sono progettati per sorreggere circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono disponibili in tre varianti: con base flangiata, a ombrellino o con corpo a molla.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza testa bloccante | Diametro foro | Intervallo spessore pannello | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1518 € - 0,1687 € | Richiedi il lead time qui |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1321 € - 0,1468 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1489 € - 0,1655 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1674 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1794 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1418 € - 0,1575 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,143 € - 0,1589 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,148 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1639 € - 0,1822 € | 89966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2188 € - 0,2432 € | 2764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,1705 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1389 € - 0,1543 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1348 € - 0,1642 € | 5258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2152 € - 0,245 € | 37169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1595 € - 0,1772 € | 47009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,175 € | 771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1251 € - 0,139 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,1518 € | 984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1348 € - 0,1642 € | 4130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2337 € | 5013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare