Menu Ricerca

Supporto per scheda elettronica 7.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

Il distanziatore è stato progettato con una base a ombrellino a innesto rapido per maggiore stabilità e un appoggio piatto sulla parte superiore. Perfetto per pannelli che non richiedono fissaggio o pannelli più grandi che richiedono supporto aggiuntivo.
Codice articolo Essentra :

10153086

Codice articolo precedente:

CPST-5-01

2764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2372 €
5000 + 0,2135 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

237,20 €

1000 x 0,2372 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Diametro foro 2.5 mm
Altezza testa bloccante 2.0 mm
Tipo fissaggio Locking Teardrop Fix
Diametro corpo 4.4 mm
Larghezza totale 9.5 mm
Intervallo spessore pannello 1.6 mm
Lunghezza distanziale 7.9 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Standard di UL
Standard di RMS
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci