Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10153109
CPST-7-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1822 € |
| 5000 + | 0,1639 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Diametro foro | 0.098 in |
| Diametro foro | 2.5 mm |
| Altezza testa bloccante | 2.0 mm |
| Altezza testa bloccante | 0.079 in |
| Tipo fissaggio | Locking Teardrop Fix |
| Diametro corpo | 4.4 mm |
| Diametro corpo | 0.173 in |
| Larghezza totale | 0.374 in |
| Larghezza totale | 9.5 mm |
| Intervallo spessore pannello | 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.063 in |
| Lunghezza distanziale | 11.1 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.437 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Standard di | RMS |
| Standard di | UL |
| Codice doganale | 3926909790 |