Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

Questo distanziale con corpo scanalato ha una base a scatto con alette per aggiungere stabilità e un supporto superiore piatto. Perfetto per pannelli che non richiedono fissaggio o pannelli più grandi che richiedono supporto aggiuntivo. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2
Codice articolo Essentra :

10021866

Codice articolo precedente:

PS-10-01

5258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1642 €
5000 - 9999 0,1501 €
10000 - 19999 0,143 €
20000 + 0,1348 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

164,20 €

1000 x 0,1642 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Diametro foro 4.8 mm
Altezza testa bloccante 5.6 mm
Tipo fissaggio Locking Arrowhead Fix
Diametro corpo 7.1 mm
Larghezza totale 14.3 mm
Intervallo spessore pannello 0.8 - 2.0 mm
Lunghezza distanziale 15.9 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Standard di RoHs
Standard di UL
Standard di REACH
Standard di RMS
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci