Menu Ricerca

Supporto a base piatta per scheda elettronica

Disponibile

Questi distanziali a pressione sono progettati per sorreggere circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono disponibili in tre varianti: con base flangiata, a ombrellino o con corpo a molla.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza testa bloccante Diametro foro Intervallo spessore pannello Lunghezza distanziale Acquista
0,143 € - 0,1589 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1518 € - 0,1687 € Richiedi il lead time qui
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1418 € - 0,1575 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,162 € - 0,18 € 3710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1577 € - 0,1752 € 68638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,2109 € - 0,2343 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2053 € - 0,2337 € 5013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1693 € - 0,1881 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1416 € - 0,1574 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1285 € - 0,1428 € 13307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1348 € - 0,1642 € 5258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1348 € - 0,1642 € 3320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1348 € - 0,1642 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1595 € - 0,1772 € 47009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1575 € - 0,175 € 771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1251 € - 0,139 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1348 € - 0,1642 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1069 € - 0,1188 € 31670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2152 € - 0,245 € 38169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1517 € - 0,1686 € 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
  • di 2
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10153116

Fascia di prezzo
0,1589 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturale

10316436

Fascia di prezzo
0,1687 € - 0,1518 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.3 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001776

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1418 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10021989

Fascia di prezzo
0,18 € - 0,162 €

Livelli di giacenza
3710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022382

Fascia di prezzo
0,1752 € - 0,1577 €

Livelli di giacenza
68638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante
    4.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022429

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2109 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante
    4.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022375

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
5013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante
    4.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022450

Fascia di prezzo
0,1881 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante
    4.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022443

Fascia di prezzo
0,1574 € - 0,1416 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante
    4.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022412

Fascia di prezzo
0,1428 € - 0,1285 €

Livelli di giacenza
13307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante
    4.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10021866

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1348 €

Livelli di giacenza
5258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10021880

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1348 €

Livelli di giacenza
3320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10021996

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1348 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10021965

Fascia di prezzo
0,1772 € - 0,1595 €

Livelli di giacenza
47009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022009

Fascia di prezzo
0,175 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022405

Fascia di prezzo
0,139 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante
    4.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10021897

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10021934

Fascia di prezzo
0,1188 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
31670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10021903

Fascia di prezzo
0,245 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
38169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10021941

Fascia di prezzo
0,1686 € - 0,1517 €

Livelli di giacenza
105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm