10022382
PSM-2-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1752 € |
| 5000 + | 0,1577 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Diametro foro | 3.2 mm |
| Diametro foro | 0.126 in |
| Altezza testa bloccante | 4.0 mm |
| Altezza testa bloccante | 0.157 in |
| Tipo fissaggio | Locking Arrowhead Fix |
| Diametro corpo | 4.4 mm |
| Diametro corpo | 0.173 in |
| Larghezza totale | 0.374 in |
| Larghezza totale | 9.5 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.030 - 0.079 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.8 - 2.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 3.2 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.126 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Standard di | RMS |
| Standard di | REACH |
| Standard di | RoHs |
| Standard di | UL |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare