Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10021897
PS-14-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1642 € |
| 5000 - 9999 | 0,1501 € |
| 10000 - 19999 | 0,143 € |
| 20000 + | 0,1348 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Diametro foro | 0.189 in |
| Diametro foro | 4.8 mm |
| Altezza testa bloccante | 0.22 in |
| Altezza testa bloccante | 5.6 mm |
| Tipo fissaggio | Locking Arrowhead Fix |
| Diametro corpo | 0.28 in |
| Diametro corpo | 7.1 mm |
| Larghezza totale | 0.563 in |
| Larghezza totale | 14.3 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.030 - 0.079 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.8 - 2.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 22.2 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.874 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Standard di | REACH |
| Standard di | RMS |
| Standard di | RoHs |
| Standard di | UL |
| Codice doganale | 3926909790 |