Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica a montaggio inverso

Disponibile

Questi supporti a fissaggio inverso possono essere installati dalla parte inferiore del pannello. Sono provvisti di testa tonda sottile, per minimizzare la sporgenza sotto lo chassis. La parte superiore del supporto, dove poggia il PCB, è disponibile in quattro varianti: ancoraggio a scatto, a baionetta, a freccia e base piatta.

Codice Serie: SR2749

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
258 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,2901 € - 0,3136 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2058 € - 0,2362 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1613 € - 0,1792 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,2473 € - 0,2735 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
12.0 mm
0,2252 € - 0,4159 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,1869 € - 0,2194 € 4636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1869 € - 0,2194 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.3 mm
0,1616 € - 0,1851 € 16837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1893 € - 0,2155 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1441 € - 0,1602 € 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
5.0 mm
0,2362 € - 0,2694 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1272 € - 0,1533 € 120503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2473 € - 0,2735 € 41000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
0,1625 € - 0,1869 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,1315 € - 0,1602 € 52198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1625 € - 0,1869 € 137533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,1837 € - 0,21 € 10104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,2141 € - 0,2445 € 22998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
0,21 € - 0,239 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1275 € - 0,1329 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
  • di 13
Distanziale a fissaggio inverso 7.9 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10023488

Fascia di prezzo
0,3136 € - 0,2901 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Nero

10023525

Fascia di prezzo
0,2362 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10023563

Fascia di prezzo
0,1792 € - 0,1613 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10002032

Fascia di prezzo
0,2735 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.0 mm PA6 Naturale

10184400

Fascia di prezzo
0,4159 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.1 mm
Distanziale a fissaggio inverso 4.0 mm PA6 Naturale

10381786

Fascia di prezzo
0,2194 € - 0,1869 €

Livelli di giacenza
4636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.1 mm
Distanziale a fissaggio inverso 3.3 mm PA6 Naturale

10381779

Fascia di prezzo
0,2194 € - 0,1869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.1 mm
Distanziale a fissaggio inverso 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Nero

10002346

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
16837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10002384

Fascia di prezzo
0,2155 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10023068

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1441 €

Livelli di giacenza
1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
Distanziale a fissaggio inverso 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Nero

10023709

Fascia di prezzo
0,2694 € - 0,2362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm
Distanziale a fissaggio inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10002339

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1272 €

Livelli di giacenza
120503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10002001

Fascia di prezzo
0,2735 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
41000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10002124

Fascia di prezzo
0,1869 € - 0,1625 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10023662

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
52198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm
Distanziale a fissaggio inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10002216

Fascia di prezzo
0,1869 € - 0,1625 €

Livelli di giacenza
137533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 4.8 mm PA6 UL94 V-2 Nero

10002131

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
10104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10002179

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
22998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10023624

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Nero

10002254

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,1275 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm