Menu Ricerca

Distanziale a fissaggio inverso 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

Il supporto per PCB con blocco a montaggio inverso è progettato per essere inserito dall'esterno del telaio. Il montaggio a pressione tiene il PCB saldamente in posizione.
Codice articolo Essentra :

10023563

Codice articolo precedente:

RLCBSPR-9-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1837 €
5000 + 0,1653 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

183,70 €

1000 x 0,1837 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Snap Lock
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Diametro foro A 3.2 mm
Altezza testa bloccante A 4.8 mm
Altezza testa bloccante B 1.5 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.5 - 1.6 mm
Lunghezza distanziale 14.3 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci