Menu Ricerca

Distanziale a fissaggio inverso 6.0 mm PA6 Naturale

Codice articolo Essentra :

10184400

Codice articolo precedente:

100331100002

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4263 €
500 - 999 0,3101 €
1000 + 0,2308 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

42,63 €

100 x 0,4263 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Diametro foro A 3.0 mm
Altezza testa bloccante A 3.1 mm
Intervallo spessore pannello A 1.4 - 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 1.6 mm
Lunghezza distanziale 6.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Stile 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci