Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro

Disponibile

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

Codice Serie: SR5007

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
253 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento montaggio Materiale Finitura Tipo chiave Intervallo di serraggio Acquista
2,003 € - 2,2255 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,6459 € - 4,1159 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave triangolare di 7,0 mm
30.0 mm
2,4994 € - 4,3156 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
30.0 mm
33,7934 € - 63,1918 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
1,3248 € - 1,472 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5,1979 € - 10,2318 € 251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35,8188 € - 66,9849 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
1,3248 € - 1,472 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
17,0549 € - 18,828 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
35,8188 € - 66,9849 € 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
Chiave triangolare di 8,0 mm
5,1979 € - 10,2318 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave quadrata di 8,0 mm
8,8034 € - 16,4686 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
8,8034 € - 16,4686 € 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave quadrata di 8,0 mm
6,4012 € - 11,9687 € Richiedi il lead time qui
Nylon
8,8034 € - 16,4686 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,4994 € - 4,7472 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave triangolare di 7,0 mm
27.0 mm
2,4994 € - 4,3156 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave con scanalatura
30.0 mm
5,1979 € - 10,2318 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35,8188 € - 66,9849 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
2,4994 € - 4,3156 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave triangolare di 7,0 mm
20.0 mm
  • di 13
Serratura a quarto di giro

20055684

Fascia di prezzo
2,2255 € - 2,003 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 7,0 mm 30.0 mm Lega di zinco

20072544

Fascia di prezzo
4,1159 € - 2,6459 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    30.0 mm
Chiusura a chiave 28.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20072421

Fascia di prezzo
4,3156 € - 2,4994 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Acciaio inossidabile 304

20050078

Fascia di prezzo
63,1918 € - 33,7934 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile 304
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 304
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Serratura a quarto di giro

20050689

Fascia di prezzo
1,472 € - 1,3248 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro

20050696

Fascia di prezzo
10,2318 € - 5,1979 €

Livelli di giacenza
251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro

20050221

Fascia di prezzo
66,9849 € - 35,8188 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 304
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro 28.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Nylon

20050467

Fascia di prezzo
1,472 € - 1,3248 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Acciaio inossidabile 304

20050047

Fascia di prezzo
18,828 € - 17,0549 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile 304
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 304
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Acciaio inossidabile 304

20050184

Fascia di prezzo
66,9849 € - 35,8188 €

Livelli di giacenza
229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 304
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Nylon

20050559

Fascia di prezzo
10,2318 € - 5,1979 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Lega di zinco pressofuso

20055714

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20055851

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Serratura a quarto di giro Doppio spacco 5,0 mm 18.5 mm Nylon

20050719

Fascia di prezzo
11,9687 € - 6,4012 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Lunghezza camma
    35.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro

20056193

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 7,0 mm 27.0 mm Lega di zinco

20072520

Fascia di prezzo
4,7472 € - 2,4994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    27.0 mm
Chiusura a quarto di giro 30.0 mm Lega di zinco pressofuso

20072605

Fascia di prezzo
4,3156 € - 2,4994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    30.0 mm
Serratura a quarto di giro

20050702

Fascia di prezzo
10,2318 € - 5,1979 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

20050108

Fascia di prezzo
66,9849 € - 35,8188 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 304
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 7,0 mm 20.0 mm Lega di zinco

20072506

Fascia di prezzo
4,3156 € - 2,4994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    20.0 mm