Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.
Codice Serie: SR5007
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8034 € - 16,4686 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 7,5065 € - 14,0408 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco
|
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 1118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 2,0792 € - 2,3594 € | 254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
||
| 7,5065 € - 14,0408 € | Richiedi il lead time qui |
|
Lega di zinco
|
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave con scanalatura
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave con scanalatura
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm