Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20072421
350121352E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,3156 € |
| 100 - 499 | 3,0826 € |
| 500 + | 2,4994 € |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa e destrorsa |
|---|---|
| Tipo maniglia | Maniglia azionata da un innesto |
| Materiale alloggiamento | Lega di zinco pressofuso |
| Materiale | Lega di zinco pressofuso |
| Finitura | Verniciato a polvere nera |
| Intervallo di serraggio | 30.0 mm |
| Intervallo di serraggio | 1.181 in |
| Lunghezza camma | 45.0 mm |
| Lunghezza camma | 1.772 in |
| Comprende | Non include |
| Forma foro di montaggio | 19,0 x 16,5 mm |
| Stile chiusura | Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro |
| Tipo chiave | Chiave a doppio bit di 3,0 mm |
| Codice doganale | 8301409000 |