Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.
Codice Serie: SR5007
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6459 € - 4,1159 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave con scanalatura
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,6459 € - 4,1159 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave quadrata di 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,28 € - 1,4222 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|
||
| 5,1979 € - 10,2318 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 8,8859 € - 9,8733 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Grezzo
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,28 € - 1,4222 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 1,7711 € - 1,9679 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
||
| 6,4012 € - 11,9687 € | 1195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,4012 € - 11,9687 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,0402 € - 11,2968 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 23,7916 € - 23,7916 € | 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Grezzo
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 5,1979 € - 10,2318 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|
||
| 35,8188 € - 66,9849 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 1,3248 € - 1,472 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|
||
| 1,28 € - 1,4222 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 1,7786 € - 1,9763 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|
||
| 3,0071 € - 4,3156 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm