Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.
Codice Serie: SR5007
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7112 € - 1,9014 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 1,2315 € - 1,9157 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave quadrata di 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,4012 € - 11,9687 € | 6132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|
|||
| 35,8188 € - 66,9849 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|
||
| 35,8188 € - 66,9849 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 35,8188 € - 66,9849 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|
||
| 35,8188 € - 66,9849 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 1,9743 € - 3,0712 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,7275 € - 2,6873 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Poliammide
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,1448 € - 3,3363 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 33,6785 € - 33,6785 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
Opaco
|
Chiave ferroviaria
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9743 € - 3,0712 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 3,5266 € - 4,9372 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 2,6458 € - 4,1158 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave con scanalatura
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare