Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.
Codice Serie: SR5007
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1448 € - 3,3363 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,1448 € - 3,3363 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,0563 € - 1,6431 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|
||
| 7,5065 € - 14,0408 € | 1168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco
|
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 3,0071 € - 4,3156 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0071 € - 4,3156 € | 798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,5266 € - 4,9372 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,363 € - 1,5144 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|
||
| 7,5065 € - 14,0408 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco
|
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 1018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 8,8034 € - 16,4686 € | 1013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare