Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,4113 € - 69,9238 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
|
||
| 81,0702 € - 85,3475 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 69,9238 € - 69,9238 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 14,9563 € - 29,0884 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 6,94 € - 13,7412 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,41 € - 20,2548 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 16,3302 € - 52,8231 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 8,682 € - 17,1913 € | Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 23,3268 € - 23,3268 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 12,7469 € - 29,713 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 16,5426 € - 16,5426 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 6,1043 € - 12,1053 € | 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 11,4722 € - 22,3071 € | 655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 18,0014 € - 35,6616 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 81,0702 € - 85,3475 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
|
||
| 29,7286 € - 29,7286 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 10,0559 € - 23,4373 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 28,8929 € - 28,8929 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 9,5035 € - 18,8272 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 23,0577 € - 45,6849 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno