Menu Ricerca

Rotella 150.0 mm 100.0 kg Foro per vite Bianco

Ruote in poliammide biancha adatte per vetrine, attrezzature per ristorazione, trolley, apparecchiature da ufficio e medicali.
Codice articolo Essentra :

10294154

Codice articolo precedente:

499818

12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
6 + 23,3268 €
Confezione standard: 6

Ordina a multipli di 6

Totale ordine:

139,96 €

6 x 23,3268 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PA
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota girevole con piastra
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Capacità di carico 100.0 kg
Larghezza ruota 40.0 mm
Diametro ruota 150.0 mm
Altezza totale 184.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci