Menu Ricerca

Rotella 80.0 mm 100.0 kg Foro per vite 95.0 mm Bianco

Ruote in poliammide biancha adatte per vetrine, attrezzature per ristorazione, trolley, apparecchiature da ufficio e medicali.
Codice articolo Essentra :

10278000

Codice articolo precedente:

494765

89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 15 29,0884 €
16 + 14,9563 €
Confezione standard: 16

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

29,09 €

1 x 29,0884 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Nylon
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota girevole con piastra e freno
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Larghezza ruota 30.0 mm
Diametro ruota 80.0 mm
Altezza totale 108.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci