Menu Ricerca

Rotella 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nylon

Ruote in poliammide biancha adatte per vetrine, attrezzature per ristorazione, trolley, apparecchiature da ufficio e medicali.
Codice articolo Essentra :

10283424

Codice articolo precedente:

497938

78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 31 18,8272 €
32 + 9,5035 €
Confezione standard: 32

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

18,83 €

1 x 18,8272 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Nylon
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota con perno filettato
Tipo di montaggio Threaded Stem
Capacità di carico 60.0 kg
Larghezza ruota 28.0 mm
Diametro ruota 80.0 mm
Altezza totale 134.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 4016999190

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci