Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,2959 € - 50,2355 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 4,9571 € - 9,3987 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 9,0503 € - 17,1913 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10,8065 € - 20,5225 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10,9623 € - 20,7902 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 32,3346 € - 61,2701 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 81,481 € - 239,5481 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 6,855 € - 12,9976 € | 143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 11,019 € - 21,8312 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
|
||
| 15,4804 € - 30,1294 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,8158 € - 28,5233 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 54,4434 € - 105,9734 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 68,4791 € - 68,4791 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 35,8187 € - 39,8128 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 17,8739 € - 17,8739 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 14,2198 € - 14,2198 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 5,8069 € - 11,0048 € | 287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 12,9168 € - 25,7275 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 61,7374 € - 61,7374 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 11,8121 € - 11,8121 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
100.0 kg
100.0 kg