Menu Ricerca

Rotella 100.0 mm 80.0 kg Foro per vite Bianco

Ruota in nylon bianco con alloggiamento in acciaio zincato. Ruota girevole con montaggio a vite.
Codice articolo Essentra :

10269244

Codice articolo precedente:

491016

24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 15 20,5225 €
16 + 10,8065 €
Confezione standard: 16

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

20,52 €

1 x 20,5225 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PA
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota girevole con piastra
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Capacità di carico 80.0 kg
Larghezza ruota 27.0 mm
Diametro ruota 100.0 mm
Altezza totale 134.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci