Menu Ricerca

Ruota con piastra fissa 50.0 mm Anello marrone/rosso

Ruota fissa con montaggio a vite, in PU con alloggiamento in acciaio zincato. L'anello è marrone.
Codice articolo Essentra :

10208915

Codice articolo precedente:

1337443

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 1 239,5481 €
2 - 7 114,0705 €
8 + 81,481 €
Confezione standard: 2

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

239,55 €

1 x 239,5481 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PA
Materiale alloggiamento ruota Acciaio inossidabile
Colore Anello marrone/rosso
Tipo rotella Ruota con piastra fissa
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Capacità di carico 713.8 kg
Diametro ruota 50.0 mm
Altezza totale 243.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio inossidabile
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci