Menu Ricerca

Rotella 100.0 mm 70.0 kg Foro per vite 97.0 mm Nero

Anello in gomma naturale nera e alloggiamento in acciaio zincato. Ruota girevole con montaggio a vite.
Codice articolo Essentra :

10269930

Codice articolo precedente:

491088

13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
12 + 14,2198 €
Confezione standard: 12

Ordina a multipli di 12

Totale ordine:

170,64 €

12 x 14,2198 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Nero
Tipo rotella Ruota girevole con piastra e freno
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Larghezza ruota 30.0 mm
Diametro ruota 100.0 mm
Altezza totale 127.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci