Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Codice Serie: SR5769 ,SR1547
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1437 € - 8,7019 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta
|
Naturale
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 5,3112 € - 11,1535 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.988 in
50.5 mm
|
Ruota doppia con capotta
|
Grigio
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 4,721 € - 4,721 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con perno zigrinato
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 1,8461 € - 3,8809 € | 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta e freno
|
Nero
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,6238 € - 4,6238 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 4,5746 € - 9,6067 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con piastra e freno
|
Rosso bianco
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,2733 € - 6,874 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con piastra e freno
|
Nero
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,427 € - 9,2968 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Rosso bianco
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,5148 € - 7,3811 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,7163 € - 9,131 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Nero
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 32,1788 € - 67,5755 € | 366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Ruota con perno zigrinato
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
|
||
| 1603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota a razze con capotta
|
Argento; nero
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 44,2742 € - 92,9759 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
Grigio
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 5,7361 € - 11,5401 € | 309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
Nero
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 2,2812 € - 4,7906 € | 2720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta
|
Nero
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,691 € - 5,6511 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Stelo zigrinato ruota doppia
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
|
||
| 1,9347 € - 4,0629 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta e freno
|
Nero
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 50,3502 € - 105,7355 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato e freno
|
Grigio
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 10,0842 € - 21,1768 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato e freno
|
Grigio
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,5737 € - 3,3049 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta
|
Nero
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg