Menu Ricerca

Ruota doppia 50.5 mm 35.0 kg Perno di attacco Grigio

Ruota doppia con capotta, in gomma termoplastica grigia con perno di attacco.
Codice articolo Essentra :

10292648

Codice articolo precedente:

499652

27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
6 - 59 11,1535 €
60 + 5,3112 €
Confezione standard: 60

Ordina a multipli di 6

Totale ordine:

66,92 €

6 x 11,1535 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Termoplastico
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Grigio
Tipo rotella Ruota doppia con capotta
Tipo di montaggio Perno di attacco
Capacità di carico 35.0 kg
Diametro ruota 50.5 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci