Menu Ricerca

Ruota doppia 50.0 mm 60.0 kg Perno di attacco Nero

Ruota doppia con capotta e freno. Con anello in PA nero e perno di attacco.
Codice articolo Essentra :

10280034

Codice articolo precedente:

497154

445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 3,7863 €
100 + 1,8011 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

37,86 €

10 x 3,7863 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide
Materiale alloggiamento ruota PA
Colore Nero
Tipo rotella Ruota doppia girevole con capotta e freno
Tipo di montaggio Perno di attacco
Capacità di carico 60.0 kg
Diametro ruota 50.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci