Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0313 € - 0,0387 € 1775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0134 € - 0,0166 € 3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.7 mm
5.6 mm
0.8 mm
0,0118 € - 0,0145 € 5958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0458 € - 0,0458 € 6372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
0,4551 € - 0,4675 € 6770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
15.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,2461 € - 0,33 € 11780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.1 mm
21.8 mm
4.2 mm
0,0242 € - 0,0321 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5 mm
6.2 mm
1.6 mm
0,0915 € - 0,1219 € 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
12.9 mm
22.1 mm
5.1 mm
0,1032 € - 0,1032 € Richiedi il lead time qui
Nero
PA
0,4122 € - 0,5088 € 7979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
6.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
0,085 € - 0,105 € 1120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.3 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,0477 € - 0,0635 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,1204 € - 0,1608 € 3143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.6 mm
22 mm
4.7 mm
0,3588 € - 0,418 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
12.8 mm
31 mm
3.8 mm
0,0229 € - 0,0308 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
4.1 mm
6.4 mm
5.1 mm
0,0512 € - 0,0683 € 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.5 mm
14.1 mm
1.5 mm
0,0441 € - 0,0441 € 17765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
0,0519 € - 0,0607 € 15300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
2.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0402 € - 0,0536 € 31222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.3 mm
15.6 mm
1.1 mm
0,2736 € - 0,2873 € 112489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
7.7 mm
12.0 mm
2.0 mm
  • di 31
Rondella piatta 0.317 in 0.500 in 0.125 in Nylon 6/6

10354704

Fascia di prezzo
0,0387 € - 0,0313 €

Livelli di giacenza
1775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Spessore
    3.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondella piatta 2.7 mm 5.6 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10354766

Fascia di prezzo
0,0166 € - 0,0134 €

Livelli di giacenza
3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.6 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondella piatta 0.115 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

10354605

Fascia di prezzo
0,0145 € - 0,0118 €

Livelli di giacenza
5958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10322444

Fascia di prezzo
0,0458 € - 0,0458 €

Livelli di giacenza
6372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
  • Specifiche
    DIN 125
Rondella 15.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214671

Fascia di prezzo
0,4675 € - 0,4551 €

Livelli di giacenza
6770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.397 in (ID) 0.860 in (OD)

10356937

Fascia di prezzo
0,33 € - 0,2461 €

Livelli di giacenza
11780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.1 mm
  • Diametro esterno
    21.8 mm
  • Spessore
    4.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 0.195 in 0.245 in 0.062 in Nylon 6/6

10355879

Fascia di prezzo
0,0321 € - 0,0242 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5 mm
  • Diametro esterno
    6.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.506 in (ID) 0.870 in (OD)

10356883

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,0915 €

Livelli di giacenza
19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.9 mm
  • Diametro esterno
    22.1 mm
  • Spessore
    5.1 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10322468

Fascia di prezzo
0,1032 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10411506

Fascia di prezzo
0,5088 € - 0,4122 €

Livelli di giacenza
7979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.406 in (ID) 1.000 in (OD)

10356999

Fascia di prezzo
0,105 € - 0,085 €

Livelli di giacenza
1120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.3 mm
  • Diametro esterno
    25.4 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.250 in (ID) 0.500 in (OD)

10356340

Fascia di prezzo
0,0635 € - 0,0477 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Spessore
    3.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.340 in (ID) 0.865 in (OD)

10356913

Fascia di prezzo
0,1608 € - 0,1204 €

Livelli di giacenza
3143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.6 mm
  • Diametro esterno
    22 mm
  • Spessore
    4.7 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.502 in (ID) 1.220 in (OD)

10357071

Fascia di prezzo
0,418 € - 0,3588 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    31 mm
  • Spessore
    3.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.163 in (ID) 0.250 in (OD)

10355947

Fascia di prezzo
0,0308 € - 0,0229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.1 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Spessore
    5.1 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.415 in (ID) 0.555 in (OD)

10356401

Fascia di prezzo
0,0683 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    14.1 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondelle di ritegno 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

10322437

Fascia di prezzo
0,0441 € - 0,0441 €

Livelli di giacenza
17765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 2.7 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

10178621

Fascia di prezzo
0,0607 € - 0,0519 €

Livelli di giacenza
15300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.406 in (ID) 0.615 in (OD)

10356494

Fascia di prezzo
0,0536 € - 0,0402 €

Livelli di giacenza
31222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.3 mm
  • Diametro esterno
    15.6 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340516

Fascia di prezzo
0,2873 € - 0,2736 €

Livelli di giacenza
112489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7.7 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale