Menu Ricerca

Rondella piatta 0.115 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

Questa rondella piatta standard è realizzata in nylon naturale ed è disponibile anche in misure imperiali. Il nylon offre un buon equilibrio tra tenuta meccanica e una buona resistenza alle temperature, agli agenti chimici e all'abrasione, rendendolo ideale per numerose applicazioni industriali.
Codice articolo Essentra :

10354605

Codice articolo precedente:

16FW004062

5958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0142 €
5000 - 19999 0,0128 €
20000 + 0,0115 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

14,20 €

1000 x 0,0142 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 2.9 mm
Diametro esterno 6.4 mm
Spessore 1.6 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci