Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
140 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Diametro interno Diametro esterno Dimensioni vite compatibili (tutti) Spessore Acquista
0,1492 € - 0,2086 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,373 € - 0,6065 € 6326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0859 € - 0,1409 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PC
2.8 mm
8.0 mm
M2.5
0.5 mm
0,0921 € - 0,1478 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PC
3.6 mm
10.0 mm
M3.5
0.8 mm
0,1026 € - 0,1671 € 2582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PC
4.6 mm
12.0 mm
M4
0.8 mm
0,1192 € - 0,1865 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PC
5.5 mm
13.0 mm
M5
1.0 mm
0,0305 € - 0,0376 € 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
22.6 mm
1.6 mm
0,2247 € - 0,2774 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
35.2 mm
1.6 mm
0,0336 € - 0,0415 € 4458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
26.2 mm
0.8 mm
0,0708 € - 0,0874 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
34.1 mm
1.6 mm
0,0403 € - 0,0498 € 69944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
26.2 mm
1.6 mm
0,0234 € - 0,029 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
15.1 mm
0.8 mm
10217047 0,0322 € - 0,0398 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
6.8 mm
3.2 mm
0,0915 € - 0,113 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
25.4 mm
1.6 mm
0,0295 € - 0,0364 € 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
11.5 mm
1.1 mm
0,0615 € - 0,0759 € 2896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
20 mm
1.5 mm
0,2036 € - 0,2514 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
38.1 mm
1.6 mm
0,014 € - 0,0173 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
8.3 mm
0.8 mm
0,0195 € - 0,0241 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
9.9 mm
0.8 mm
0,0273 € - 0,0338 € 1976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
9.9 mm
1.6 mm
  • di 7
Rondella 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Fascia di prezzo
0,2086 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Diametro interno
    17.0 mm
Rondelle di ritegno 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Fascia di prezzo
0,6065 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
6326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Diametro interno
    13.0 mm
Rondelle di ritegno 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,0859 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M2.5
  • Diametro esterno
    8.0 mm
Rondelle di ritegno 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,0921 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M3.5
  • Diametro esterno
    10.0 mm
Rondelle di ritegno 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1026 €

Livelli di giacenza
2582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M4
  • Diametro esterno
    12.0 mm
Rondelle di ritegno 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1192 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M5
  • Diametro esterno
    13.0 mm
Rondelle di ritegno 14.3 mm 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Fascia di prezzo
0,0376 € - 0,0305 €

Livelli di giacenza
136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    22.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 27.1 mm 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Fascia di prezzo
0,2774 € - 0,2247 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    35.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 14.4 mm 1.031 in 0.032 in Nylon 6/6

10217320

Fascia di prezzo
0,0415 € - 0,0336 €

Livelli di giacenza
4458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    26.2 mm
  • Spessore
    0.8 mm
Rondelle di ritegno 23.8 mm 1.344 in 0.062 in Nylon 6/6

10217368

Fascia di prezzo
0,0874 € - 0,0708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    34.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 14.4 mm 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Fascia di prezzo
0,0498 € - 0,0403 €

Livelli di giacenza
69944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    26.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 9.5 mm 0.594 in 0.032 in Nylon 6/6

10217207

Fascia di prezzo
0,029 € - 0,0234 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    15.1 mm
  • Spessore
    0.8 mm
Rondelle di ritegno 3.9 mm 0.266 in 0.125 in Nylon 6/6

10217047

Fascia di prezzo
0,0398 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    6.8 mm
  • Spessore
    3.2 mm
Rondelle di ritegno 9.5 mm 1.000 in 0.062 in Nylon 6/6

10217085

Fascia di prezzo
0,113 € - 0,0915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    25.4 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 5.5 mm 0.453 in 0.045 in Nylon 6/6

10217122

Fascia di prezzo
0,0364 € - 0,0295 €

Livelli di giacenza
999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    11.5 mm
  • Spessore
    1.1 mm
Rondelle di ritegno 6.9 mm 0.787 in 0.059 in Nylon 6/6

10217160

Fascia di prezzo
0,0759 € - 0,0615 €

Livelli di giacenza
2896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    20 mm
  • Spessore
    1.5 mm
Rondelle di ritegno 9.5 mm 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217245

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,2036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    38.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 5.0 mm 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217054

Fascia di prezzo
0,0173 € - 0,014 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    8.3 mm
  • Spessore
    0.8 mm
Rondelle di ritegno 5.9 mm 0.391 in 0.032 in Nylon 6/6

10217092

Fascia di prezzo
0,0241 € - 0,0195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    9.9 mm
  • Spessore
    0.8 mm
Rondelle di ritegno 6.0 mm 0.391 in 0.062 in Nylon 6/6

10217139

Fascia di prezzo
0,0338 € - 0,0273 €

Livelli di giacenza
1976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    9.9 mm
  • Spessore
    1.6 mm