Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Dimensioni vite Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,1529 € - 0,2138 € 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3824 € - 0,6217 € 6326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0284 € - 0,0284 € Richiedi il lead time qui
Naturale
M3
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,2195 € - 0,4008 € Richiedi il lead time qui
Naturale
M3
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0687 € - 0,0958 € 112665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M8
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0335 € - 0,0393 € 73043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0704 € - 0,0981 € 63863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0343 € - 0,0343 € 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0306 € - 0,0358 € 248980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M5
HDPE
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
M12
HDPE
13.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0565 € - 0,0661 € 171893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M4
HDPE
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
M6
HDPE
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,0786 € - 0,0921 € 492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
10070741 0,06 € - 0,0703 € 53200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0601 € - 0,0703 € 125750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M8
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,1002 € - 0,1402 € 783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0594 € - 0,0696 € 43058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0324 € - 0,0324 € 193480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
0,0301 € - 0,0301 € 476000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M3
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
  • di 8
Rondella 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Fascia di prezzo
0,6217 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
6326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Fascia di prezzo
0,0284 € - 0,0284 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale
    PA
Rondelle di ritegno 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Fascia di prezzo
0,4008 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale
    PA
Rondelle di ritegno 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Fascia di prezzo
0,0958 € - 0,0687 €

Livelli di giacenza
112665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M8
  • Materiale
    PA
Rondelle di ritegno 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Fascia di prezzo
0,0393 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
73043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10232385


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Dimensioni vite
    M10
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Fascia di prezzo
0,0981 € - 0,0704 €

Livelli di giacenza
63863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    21.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Fascia di prezzo
0,0343 € - 0,0343 €

Livelli di giacenza
40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale
    PA
Rondelle di ritegno 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Fascia di prezzo
0,0358 € - 0,0306 €

Livelli di giacenza
248980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10232460


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Dimensioni vite
    M12
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280881

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
171893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10232446


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    17.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10120255

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0786 €

Livelli di giacenza
492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondelle di ritegno 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Fascia di prezzo
0,0703 € - 0,06 €

Livelli di giacenza
53200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Fascia di prezzo
0,0703 € - 0,0601 €

Livelli di giacenza
125750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M8
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041819

Fascia di prezzo
0,1402 € - 0,1002 €

Livelli di giacenza
783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Fascia di prezzo
0,0696 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
43058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Fascia di prezzo
0,0324 € - 0,0324 €

Livelli di giacenza
193480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    11.5 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale
    PA
Rondelle di ritegno 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Fascia di prezzo
0,0301 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
476000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale
    Nylon 6/6