Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

Questa rondella piatta standard è realizzata in nylon naturale che offre un buon equilibrio tra tenuta meccanica e una buona resistenza alle temperature, agli agenti chimici e all'abrasione, rendendola ideale per numerose applicazioni industriali.
Codice articolo Essentra :

10041819

Codice articolo precedente:

003120000001

1783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1402 €
1000 + 0,1002 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

70,10 €

500 x 0,1402 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 13.0 mm
Diametro esterno 24.0 mm
Spessore 2.5 mm
Materiale PA
Colore Naturale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci