Menu Ricerca

Rondelle a sella - Nylon

Disponibile

Le rondelle a sella sono progettate per essere utilizzate durante l'assemblaggio di strutture tubolari. Questo tipo di rondella può adattarsi a tubi rotondi fissandoli nella posizione richiesta e limitando al contempo movimenti e vibrazioni eccessivi. Viene utilizzata nell'assemblaggio di arredi e nel settore dell'edilizia per supportare l'assemblaggio delle tubature durante l'installazione e l'applicazione e non danneggia le superfici verniciate.

  • Materiale: nylon
  • Colori: nero, naturale


Codice Serie: SR1943

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza Diametro interno Diametro esterno Dimensione tubo compatibile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Altezza totale Acquista
0,1359 € - 0,1754 € 80556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,2031 € - 0,3717 € 44257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2376 € - 0,4338 € 10198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,2722 € - 0,4946 € 18900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,4739 € - 0,7724 € Richiedi il lead time qui
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2722 € - 0,4946 € 11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,2514 € - 0,4601 € 6617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,1221 € - 0,1575 € 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,3399 € - 0,5513 € 4042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,1221 € - 0,1575 € 2439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,1221 € - 0,1575 € 18605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,2031 € - 0,3717 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2376 € - 0,4338 € 9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,1359 € - 0,1754 € 56920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,2031 € - 0,3717 € 21900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
  • di 2
Rondella a sella 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069240

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
80556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.0 mm
Rondella a sella 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069295

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
44257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    6.2 mm
Rondella a sella 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069349

Fascia di prezzo
0,4338 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
10198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    6.2 mm
Rondella a sella 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069400

Fascia di prezzo
0,4946 € - 0,2722 €

Livelli di giacenza
18900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    6.2 mm
Rondella a sella 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069530

Fascia di prezzo
0,7724 € - 0,4739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    10.4 mm
Rondella a sella 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069653

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    16.5 mm
Rondella a sella 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069448

Fascia di prezzo
0,4946 € - 0,2722 €

Livelli di giacenza
11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    8.3 mm
Rondella a sella 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Nero

10069370

Fascia di prezzo
0,4601 € - 0,2514 €

Livelli di giacenza
6617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069202

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    4.2 mm
Rondella a sella 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069486

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
4042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    8.3 mm
Rondella a sella 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069219

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
2439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    4.2 mm
Rondella a sella 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069226

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
18605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.2 mm
Rondella a sella 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069271

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.2 mm
Rondella a sella 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069325

Fascia di prezzo
0,4338 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.2 mm
Rondella a sella 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069257

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
56920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.0 mm
Rondella a sella 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069301

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
21900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    6.2 mm