102013059901
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,1575 € |
1000 + | 0,1221 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Nylon 6/6 |
Washer Shape | Curved Round |
Washer Type | Saddle Washer |
Thickness | 1.0 mm |
Thickness | 0.039 in |
Inside Diameter | 4.2 mm |
Inside Diameter | 0.165 in |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 |
Hole Depth | 2.2 mm |
Hole Depth | 0.087 in |
Compatible Tube Diameter Range | 12.0 - 14.0 mm |
Compatible Tube Diameter Range | 0.472 - 0.551 in |
Overall Height | 5.5 mm |
Overall Height | 0.217 in |
Height | 5.5 mm |
Height | 0.217 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare