Menu Ricerca

Rondella a sella 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Nero

Questa rondella a sella è realizzata in nylon nero ed è progettata per essere usata durante il montaggio di strutture con cornice tubolare. La rondella si adatta a tubi tondi e li fissa nella posizione desiderata, limitando movimento e vibrazione eccessivi.
Codice articolo Essentra :

10069448

Codice articolo precedente:

102026059901

21100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,507 €
500 - 999 0,3611 €
1000 + 0,279 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

50,70 €

100 x 0,507 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Forma rondella Rotondo curvo
Tipo rondella Rondella a sella
Diametro interno 8.3 mm
Profondità foro 3.1 mm
Intervallo diametro tubo compatibile 24.0 - 26.0 mm
Altezza totale 10.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci