Menu Ricerca

Rondella a sella 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Nero

Questa rondella a sella è realizzata in nylon nero ed è progettata per essere usata durante il montaggio di strutture con cornice tubolare. La rondella si adatta a tubi tondi e li fissa nella posizione desiderata, limitando movimento e vibrazione eccessivi.
Codice articolo Essentra :

10069257

Codice articolo precedente:

102016059901

51420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1798 €
1000 + 0,1393 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

89,90 €

500 x 0,1798 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Forma rondella Rotondo curvo
Tipo rondella Rondella a sella
Diametro interno 5.0 mm
Profondità foro 2.4 mm
Intervallo diametro tubo compatibile 15.0 - 17.0 mm
Altezza totale 6.8 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci